![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG8103-WEB-R.jpg)
LivingNow 3-moduliger Rahmen mit integrierter Busleitung in der Farbe Black
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 3-moduliger Rahmen mit integrierter Busleitung in der Farbe Black
Best.-Nr. KG8103
EAN.
8005543643808
Rabattgruppe : B30
15,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Cover plate |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 120 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION