Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow Alexa Sprachsteuerung für Unterputzmontage in der Farbe Black

Living Now - MyHOME Bticino

LivingNow Alexa Sprachsteuerung für Unterputzmontage in der Farbe Black

Best.-Nr. KG8013 EAN. 8005543650820
Rabattgruppe : B30
254,75 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequent bidirectional No
Mounting method Flush-mounted
With anti-theft/dismantling protection No
With bus connection Yes
Number of actuation points 2
Number of buttons 2
With LED indication Yes
With label area No
With display No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Black
RAL-number (similar) 9011
Transparent No
With room temperature controller No
With IR sensor No
Degree of protection (IP) IP20
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Width 124.5 mm
Height 86 mm
Depth 10 mm
Built-in depth 2 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Frequency 0-0 Hz
Standby consumption 130 mA
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Terminals capacity 1-1 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Label space/information surface No
Addressable Yes
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object Yes
Operating method SCS
With voice command Yes
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
Connectable by Internet box Yes
Product use function Control & command systems
Software Update Duration (years) 3

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Handbuch
RA00168AA_EN.pdf pdf (11.62 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00000805-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11578AB.pdf pdf (2.49 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details