Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Jalousie-Schalter 2-Modulig Ws

Mosaic Legrand

Mosaic Jalousie-Schalter 2-Modulig Ws

Best.-Nr. 077026 EAN. 3245060770266
Rabattgruppe : L24
35,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Basic element
Model 1-pole switch
Number of poles 1
Method of operation Other
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Module frame
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Type of fastening Other
Connection type Push-in clamp
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Rated current 6 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 3
Number of modules (module system) 2
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 36 mm
Built-in depth 24 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00499EN-06.pdf pdf (0.38 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
3 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Konformitätserklärung

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details