Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 1200 x 800 x 300 mm(HxBxT), Stahlblech
Wand-/Standschränke
Legrand
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 1200 x 800 x 300 mm(HxBxT), Stahlblech
Best.-Nr. 036943
EAN.
3414970696687
Rabattgruppe : L10S
1.006,00 €
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
Montageart | Aufputz |
---|---|
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | Einzel |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Mit Schloss | Ja |
Höhe | 1200 mm |
Breite | 800 mm |
Tiefe | 300 mm |
Einbautiefe | 305 mm |
Innentiefe | 280 mm |
Materialstärke Gehäuse | 1.25 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 1.8 mm |
Farbe | grau |
---|---|
RAL-Nummer | 7035 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 1 |
Anbaumöglichkeit | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
Mit Montageplatte | Ja |
Geeignet für Außengebrauch | Ja |
Geeignet für Blitzschutz | Nein |
Schutzart (IP) | IP66 |
Schutzklasse | I |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Funktionserhalt | sonstige |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
3 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Konformitätserklärung
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION