Direkt zum Inhalt
Logo print

Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,700 x 500 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech

Wand-/Standschränke Legrand

Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,700 x 500 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech

Best.-Nr. 036930 EAN. 3414970696588
Rabattgruppe : L10S
490,85 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 700 mm
Width 500 mm
Depth 250 mm
Built-in depth 255 mm
Inner depth 230 mm
Material plate thickness cabinet 1 mm
Material plate thickness door/cover 1.5 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 1
Extension possible No
Housing material Steel
Surface protection Powder coating
With mounting plate Yes
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection No
Degree of protection (IP) IP66
Protection class I
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity Other

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Bedienungsanleitung
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Technisches Handbuch
3 Dokumente
AutoCAD 3D
035495.dwg dwg (0.06 Mo)
AutoCAD 3D
036930.dwg dwg (0.07 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details