![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088139-WEB-R.jpg)
Geräterahmen mit Markierrand 8/12 Module
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Geräterahmen mit Markierrand 8/12 Module
Best.-Nr. 088139
EAN.
3414970756329
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 181 mm |
Outer length | 264 mm |
Length built-in dimension | 265 mm |
Width built-in dimension | 182 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION