Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 800 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
exkl. MwSt.
Wandschrank Marina, IP 66 – IK 10, Klasse II, 610 x 400 x 257 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 600 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
exkl. MwSt.
Wandschrank Marina, IP 66 – IK 10, Klasse II, 500 x 400 x 206 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,600 x 600 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Innentür 1000 x 800 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 1200 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 500 X 250 mm, Lichtgrau RAL 7035
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10,400 x 300 x 200 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,500 x 500 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 1200 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Sockel für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 800 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 600 x 400 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 500 x 400 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 500 x 400 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Marina, IP 66 – IK 10, Klasse II, 400 x 300 x 206 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 600 x 400 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Innentür 800 x 600 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 84 Module (4 Reihen mit je 21 Modulen)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 1200x800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,400 x 400 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 1000 x 800(Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 1000 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Innentür 700 x 500 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.