Schienenset für Schaltschränke Marina
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 400 x 300 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 130 x 75 x 74 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 130 x 130 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 220 x 170 x 86 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Scharniere, Satz mit je 2 Stück, Schwarz, für (HxB): 310 x 240mm bis 360 x 270mm
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 155 x 110 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 130 x 75 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 180 x 140 x 86 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 300 x 300 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Schlüssel 4-Fach
exkl. MwSt.
Kunststoffniet Durchmesser 6 mm für 6,5 mm Bohrung.
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 360 x 270 mm(HxB)
exkl. MwSt.
Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Marina
exkl. MwSt.
Knebelgriff mit Schließzylinder Nr. 2433A.
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 300 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 300 x 220 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 220 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 200 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 400 x 300 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Farbpinsel Ral7035
exkl. MwSt.
Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
exkl. MwSt.