Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 400 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 1000 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Innentür 600 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,300 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Handgriff 2433 für Marina Schaltschrank mit Mindesthöhe 700 mm
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 360 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Innentür 500 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Wandschrank Marina, IP66-IK10, Klasse II, 300 x 200 x 160 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 300 x 200 x 160 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Innentür 400 x 300 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 310 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 310 x 240 x 124 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 800 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, Übertiefe,310 x 240 x 160 mm(HxBxT), IP 55, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 310 x 240 x 160 mm(H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 800 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 700 x 500 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 360 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Cabstop IP55, Kabeleinführungsplatte, Anzahl der Einführungen: 30
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 600 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.