Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 1220x810x300 mm(HxBxT)
Wand-/Standschränke
Legrand
Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP66-IK10, Klasse II, 1220x810x300 mm(HxBxT)
Best.-Nr. 036284
EAN.
3245060362843
Rabattgruppe : L10K
2.159,00 €
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
Montageart | Aufputz |
---|---|
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | Einzel |
Transparenter Deckel/Tür | Ja |
Mit Schloss | Ja |
Höhe | 1200 mm |
Breite | 800 mm |
Tiefe | 300 mm |
Einbautiefe | 305 mm |
Innentiefe | 261 mm |
Materialstärke Gehäuse | 3.5 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 4 mm |
Farbe | grau |
---|---|
RAL-Nummer | 7035 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |
Anbaumöglichkeit | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Mit Montageplatte | Nein |
Geeignet für Außengebrauch | Ja |
Geeignet für Blitzschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP66 |
Schutzklasse | II |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Funktionserhalt | ohne |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
VERITAS (BV)-07327/E0 BV
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 716848
(0.38 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION